Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Kuvab 55 toodet
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 2, 10 bar
Kollektor 2+2 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 3, 10 bar
Kollektor 3+3 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 4, 10 bar
Kollektor 4+4 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 5, 10 bar
Kollektor 5+5 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 6, 10 bar
Kollektor 6+6 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 7, 10 bar
Kollektor 7+7 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 8, 10 bar
Kollektor 8+8 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 9, 10 bar
Kollektor 9+9 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 10, 10 bar
Kollektor 10+10 Danfoss BIV
Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 11, 10 bar
Kollektor 11+11 Danfoss BIV