Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 10, 10 bar

088U0510

Kollektor 10+10 Danfoss BIV

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.018 Kilogram
Netokaal 6.018 Kilogram
Volume 5.387 Liter
EAN 5702420080895

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Kollektor 10+10 Danfoss BIV
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Katserõhk [bar] 16 bar
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] 10
Materjal Messing
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIPi kausta tootenimi Manifold x+x Danfoss BIV
Tooterühm Manifold & Manifold Kits
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Tüüp Manifold FHF
Veetemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Ventiili ühendus Danfoss RA
Vooluhulganäitur Ei
Õhutusventiil Ei ole komplektis

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality