Näita rohkem
ORV

Kuvab 11 toodet

148H3361

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 40, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 40, Kv väärtus [m³/h]: 30, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3362

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 80, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 80, Kv väärtus [m³/h]: 30, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3399

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 25, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 15, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3400

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 25, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 15, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3401

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 25, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 15, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3402

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 40, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 40, Kv väärtus [m³/h]: 30, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3403

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 40, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 40, Kv väärtus [m³/h]: 30, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3405

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 40, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 40, Kv väärtus [m³/h]: 30, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3406

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 50, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 50, Kv väärtus [m³/h]: 36, Suurim töörõhk [bar]: 40

148H3407

Temperatuuri reguleerventiil, ORV 50, Teras

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 50, Kv väärtus [m³/h]: 36, Suurim töörõhk [bar]: 40

Kuva: