Temperatuuri reguleerventiil, ORV 40, Teras

148H3405

Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 40, Kv väärtus [m³/h]: 30, Suurim töörõhk [bar]: 40

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.316 Kilogram
Netokaal 8.316 Kilogram
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428229838

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 35 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav ORV varuosad
Kategooria II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 30 m³/h
Külmutusagensid R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Määrdeainete sobivus AB
Osade programmi nimi ORV
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis A, B, C
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 40 mm
Suund Kolmesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Toote kirjeldus Õli reguleerventiil
Toote nimetus Temperatuuri reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ORV lisavarustus
Tüüp ORV 40
Vedelikurühm 1
2
Ventiili korpuse tüüp H2
Värv Punakaspruun
Ühenduse materjal Teras
Ühenduse suurus [in] 1 1/2 in
Ühenduse suurus [mm] 40 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality