Näita rohkem
UT

Kuvab 3 toodet

060H1701

Termostaat, UT 72

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP20

060H1702

Termostaat, UT 73

Temperatuurivahemik [°C]: 2 - 40, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP20

060H1703

Termostaat, UT 72

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP20