Termostaat, UT 73

060H1702

Temperatuurivahemik [°C]: 2 - 40, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP20

Produktdetaljer

Brutokaal 0.237 Kilogram
Netokaal 0.104 Kilogram
Volume 1.095 Liter
EAN 5702428567107

 

CE-mærket Yes
Diferentsiaal (FS) [K] 3 K
Elektriühendus Klambrid, klemmikruvid
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 15/64 x 4 44/64 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 6 x 119 mm
Heakskiit CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Ei
Indeholder batterier No
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapilllaartoru materjal Vask
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Maks. følertemperatur [°C] 80 °C
Maks. følertemperatur [°F] 176 °F
Montering Væg
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Pakendi formaat Multipakend
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SCIP-dossier produktnavn UT Thermostat
Temperaturområde [°F] [min.] 36 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 40 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 2 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 105 °F
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Type UT 73
UK RoHS-overensstemmelse Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 130 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality