Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The KPU pressure switches are designed for use in refrigeration and air-conditioning systems to protect the systems from excessively low suction pressure or too high discharge pressure. They can also be applied to start and stop compressors and the fans of air-cooled condensers. The KPU pressure switches, in single and dual versions cover a comprehensive range of applications, and are designed for use with HCFC and non-flammable HFC refrigerants.
Kuvab 2 toodet
Rõhulüliti, KPU16W
null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 42, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT+SPST(NO), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne, Lähtestusfunktsioon, parempoolne: Automaatne
Rõhulüliti, KPU16B
null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 42, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT+SPST(NO), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: MIN MUUNDATAV