Rõhulüliti, KPU16W

060-5251

null: -0.2 - 7.5, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 42, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT+SPST(NO), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne, Lähtestusfunktsioon, parempoolne: Automaatne

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.907 Kilogram
Netokaal 0.862 Kilogram
Volume 1.078 Liter
EAN 5702428063876

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaal, parempoolne [bar] 4 bar
Diferentsiaal, parempoolne [psi] 60 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [max] 4 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] [min] 0.7 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [max] 60 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] [min] 10 psi
Elektriühendus Ava
Elektriühenduse kirjeldus ½-tollise välistorukeerme jaoks
Elektriühenduse suurus 7/8 tolli
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
LVD
PED
RoHS
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 14 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT+SPST(NO)
Kontaktide nimiväärtused 144 A, 240 V AC
24 A, 240 V ac
DC=12 W juhteriting
FLA=24 A, 120 V ac
LRA = 144 A, 120 V ac
Korpuse standard IP IP30
Korpuse standard Nema (~) 1
Külmutusagensid R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Lähtestusfunktsioon, parempoolne Automaatne
Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne Automaatne
MWP, parempoolne [bar] Pe 46.5 bar
MWP, parempoolne, [psig] Pe 675 psig
MWP, vasakpoolne [bar] Pe 17 bar
MWP, vasakpoolne [psig] Pe 250 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max] 42 bar
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min] 8 bar
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max] 600 psig
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min] 100 psig
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max] 7.5 bar
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min] -0.2 bar
Reguleerimine, vasakpoolne, Pe 6 inHg - 108 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne DIN 8906
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp Otsmuhv
Toote kirjeldus Kahe rõhu juhtimine
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KPU16W
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
ULi heakskiidetud külmutusagensid R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
R515B
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality