Komperssorite varuosad ja tarvikud

Kuvab 297 toodet

040B0119

COM 10C

Tüüp: COM 10C, Toitepinge [V] AC: 230, Suurim töörõhk [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 6

040B0121

COM 20C

Tüüp: COM 20C, Toitepinge [V] AC: 230, Suurim töörõhk [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 6

040B0147

Cable, Power cable

Kaabli pikkus [m]: 3, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 70, Toitepinge [V] AC: 24 - 230

040B0148

Cable, Relay cable

Kaabli pikkus [m]: 3, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 70, 24 V - 230 V

040B0149

Cable, Power cable

Kaabli pikkus [m]: 6, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 45, Toitepinge [V] AC: 24 - 230

Kuva: