Cable, Relay cable

040B0148

Kaabli pikkus [m]: 3.000, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 70, 24 V - 230 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.126 Kilogram
Netokaal 0.122 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5715162665084

 

CE evaluated Yes
Current max. [A] 3 A
Elektriühendus, standardne DIN 43650
Elektriühenduse vorm Form C
Heakskiit CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaabli pikkus [m] 3 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 70 tükki
Pakendi formaat Multipakend
Päritoluriik TOODETUD HIINAS
REACHi kandidaatainete loend No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Toote nimetus Cable
Tootele kasutamiseks COM 10C
COM 20C
Tooterühm Oil management accessories
Tüübinimetus Relay cable
Tüüp Accessory

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality