Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
MCX06C is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the 32 x 74 mm standard size: programmability; connection to the CANbus local network; Modbus RS485 serial interface
Kuvab 2 toodet
Progr. kontroller, 6 releed, MCX06C
Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 24
Progr. kontroller, 6 releed, MCX06C
Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 36