Progr. kontroller, 6 releed, MCX06C

080G0107

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 36

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.177 Kilogram
Netokaal 0.136 Kilogram
Volume 0.754 Liter
EAN 5702423285426

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Aku kogus 1
Analoogsisendid (AI) [pc] 4 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 2 tükki
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 6 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 6 tükki
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp LED
Energiatarve [W] 6 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Programmeeritav kontroller
Heakskiit CE
GOST R
UL
Hooldatav Ei
Identne toode 080G0066
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 36 tükki
Korpuse standard IP IP65
Lisateave RS 485 not opto isolated
Paigaldusmeetod Paneelile paigaldatav
Pakendi formaat Tööstuspakend
PFAS content [Yes/No] No
Reaalajakell Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Summer Jah
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp CANBUS
MODBUS
RS485
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote nimetus Progr. kontroller, 6 releed
Tooterühm Programmable controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus MCX06C4500021
Tüüp MCX06C
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Ühenduskomplekt on kaasas Ei
Ühenduskomplekt, tootekood 080G0175

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality