Surveliitmikud PEX-plasttorudele, G 1/2" A, 15x2.5, Kroomitud
013G4199
PEX-liitmikud 15 × 2,5 mm torule, kroom
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
PEX-liitmikud 15 × 2,5 mm torule, kroom
Brutokaal | 0.033 Kg |
Netokaal | 0.033 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
EAN | 5702420071480 |
Brutokaal | 0.033 Kg |
Netokaal | 0.033 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
EAN | 5702420071480 |
Description | PEX-liitmikud 15 × 2,5 mm torule, kroom |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kasutus | Pex-torudele |
Katserõhk [bar] | 10 bar |
Keere | Väline |
Lõpp | Kroomitud |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIPi kausta tootenimi | Fitting 12-16mm Chrome |
Tooterühm | Compression fittings |
Toru mõõt [mm] | 15x2.5 |
Torudele | PEX plastik |
Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
Tüüp | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Ventiilidele |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Ühendused | G 1/2" A |
Description | PEX-liitmikud 15 × 2,5 mm torule, kroom |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kasutus | Pex-torudele |
Katserõhk [bar] | 10 bar |
Keere | Väline |
Lõpp | Kroomitud |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIPi kausta tootenimi | Fitting 12-16mm Chrome |
Tooterühm | Compression fittings |
Toru mõõt [mm] | 15x2.5 |
Torudele | PEX plastik |
Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
Tüüp | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Ventiilidele |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Ühendused | G 1/2" A |