Sulgemisventiilid, RLV-S, DN 15, Nurkne, Standardne, Väliskeere
003L0353
Lockshield with external thread valve body
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Lockshield with external thread valve body
Brutokaal | 0.186 Kg |
Netokaal | 0.178 Kg |
Volume | 0.065 Liter |
EAN | 5702420048307 |
Brutokaal | 0.186 Kg |
Netokaal | 0.178 Kg |
Volume | 0.065 Liter |
EAN | 5702420048307 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Lockshield with external thread valve body |
Ehitus | Nurkne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kvs-väärtused [m³/h] | 2.2 m³/h |
Liitmiku tüüp | Standardne |
Lõpp | Nikeldatud |
Pind | Nikeldatud |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e |
SCIPi kausta tootenimi | RLV-S Lock shield 2 |
Tooterühm | Lockshield Valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 15 |
Ühendus radiaatoriga | G 3/4 A |
Ühendus süsteemiga | Rp 1/2 |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Lockshield with external thread valve body |
Ehitus | Nurkne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kvs-väärtused [m³/h] | 2.2 m³/h |
Liitmiku tüüp | Standardne |
Lõpp | Nikeldatud |
Pind | Nikeldatud |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e |
SCIPi kausta tootenimi | RLV-S Lock shield 2 |
Tooterühm | Lockshield Valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 15 |
Ühendus radiaatoriga | G 3/4 A |
Ühendus süsteemiga | Rp 1/2 |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |