Sulgemisventiilid, RLV, DN 15, Sirge, Isetihenduv, Surupaigaldus
003L1824
Valmidus tühjendamiseks, isetihenduv liitmik, suruühendus
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Valmidus tühjendamiseks, isetihenduv liitmik, suruühendus
Brutokaal | 0.278 Kg |
Netokaal | 0.267 Kg |
Volume | 0.336 Liter |
EAN | 5702420091716 |
Brutokaal | 0.278 Kg |
Netokaal | 0.267 Kg |
Volume | 0.336 Liter |
EAN | 5702420091716 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Valmidus tühjendamiseks, isetihenduv liitmik, suruühendus |
Ehitus | Sirge |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kvs-väärtused [m³/h] | 2.5 m³/h |
Liitmiku tüüp | Isetihenduv |
Lõpp | Nikeldatud |
Pind | Nikeldatud |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 8c4d5cf8-db46-44d3-8fa7-ebfda87cac19 |
SCIPi kausta tootenimi | RLV & RLV-CX Lock shield Sealing 3 |
Tooterühm | Lockshield Valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 15 |
Ühendus radiaatoriga | Rp 1/2 |
Ühendus süsteemiga | 15 mm |
Ühenduse tüüp | Surupaigaldus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Valmidus tühjendamiseks, isetihenduv liitmik, suruühendus |
Ehitus | Sirge |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kvs-väärtused [m³/h] | 2.5 m³/h |
Liitmiku tüüp | Isetihenduv |
Lõpp | Nikeldatud |
Pind | Nikeldatud |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 8c4d5cf8-db46-44d3-8fa7-ebfda87cac19 |
SCIPi kausta tootenimi | RLV & RLV-CX Lock shield Sealing 3 |
Tooterühm | Lockshield Valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 15 |
Ühendus radiaatoriga | Rp 1/2 |
Ühendus süsteemiga | 15 mm |
Ühenduse tüüp | Surupaigaldus |