Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 24 toodet
RA 2000 Termostaadid, RA 2970, Gaas, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 5 °C - 21 °C, RA
Külmumiskaitse, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustamine, piiratud temperatuurivahemik, vargusevastane kaitse
RA 2000 Termostaadid, RA 2977, Gaas, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 5 °C - 23 °C, RA
Külmumiskaitse, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustamine, piiratud temperatuurivahemik, vargusevastane kaitse
RA 2000 Termostaadid, RA 2992, Gaas, Anduri tüüp: Kaugandur, 5 °C - 26 °C, RA
Külmumiskaitse, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustamine
RAS-C Termostaadid, RAS-C 5015, Vedelik, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 15 °C - 28 °C, RA
Valge sokkel, min piiratud temperatuurivahemik, click-ühendus.
RAS-C Termostaadid, RAS-C 5016, Vedelik, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 8 °C - 28 °C, RA
Valge sokkel, temperatuuripiiramisfunktsioon, click-ühendus.
RAS-C Termostaadid, RAS-C 5023, Vedelik, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 8 °C - 28 °C, RA
Must sokkel, Temperatuuripiirangu funktsioon.
RA kaugreguleerimiselemendiga, RA 5062, Vedelik, Anduri tüüp: Kaugreguleerimiselemendiga termostaat, 8 °C - 28 °C, RA
Külmumiskaitsega kaugreguleerimiselemendiga termostaat, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustus.
RA kaugreguleerimiselemendiga, RA 5065, Vedelik, Anduri tüüp: Kaugreguleerimiselemendiga termostaat, 8 °C - 28 °C, RA
Külmumiskaitsega kaugreguleerimiselemendiga termostaat, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustus.
RA kaugreguleerimiselemendiga, RA 5068, Vedelik, Anduri tüüp: Kaugreguleerimiselemendiga termostaat, 8 °C - 28 °C, RA
Külmumiskaitsega kaugreguleerimiselemendiga termostaat, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustus.
RAS-C2 Termostaadid, RAS-C2 6040, Vedelik, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 8 °C - 28 °C, RA
Hall seadmetoos, positiivne sulgemisfunktsioon.