RAE-K andurid, RAE-K 5034, Vedelik, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5034

Selle toote tootmine on lõpetatud.
Meil on asendustoode.

Külmakaitse, temperatuuri seadesuuruse piiramine ja lukustamine; mitte-Danfossi ventiilidele

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.148 Kilogram
Netokaal 0.136 Kilogram
Volume 0.364 Liter
EAN 5702421034675

 

Anduri tüüp Sisseehitatud andur
Anduri versioon RAE-K 5034
Description Külmakaitse, temperatuuri seadesuuruse piiramine ja lukustamine; mitte-Danfossi ventiilidele
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkus [m] [Max] 0 m
Komplekti osad Andur
Külmumiskaitse Jah
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161
SCIPi kausta tootenimi RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4
Sulgemisfunktsioon Ei
Temperatuuri piiramine Jah
Termostaadi mudel RAE-K
Termostaadi täiteaine Vedelik
Termostaadi seadetemp [°C] [Max] 28 °C
Termostaadi seadetemp [°C] [Min] 8 °C
Termostaadiühenduse tüüp Metallmutter
Tooterühm Radiator Sensors
Tüüp RAE-K Sensors
Ventiiliühenduse tüüp M30x1.5
Värv Valge RAL 9016

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality