RA/RTD Termostaadid, RA 2945, Gaas, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 5 °C - 26 °C, RTD

013G2945

Selle toote tootmine on lõpetatud.
Meil on asendustoode.

Külmumiskaitse, temperatuuri piiramine ja lukustus

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.15 Kilogram
Netokaal 0.136 Kilogram
Volume 0.274 Liter
EAN 5702420091792

 

Anduri tüüp Sisseehitatud andur
Anduri versioon RA 2945
Contain batteries No
Description Külmumiskaitse, temperatuuri piiramine ja lukustus
Kapillaartoru pikkus [m] [Max] 0 m
Komplekti osad Andur
Külmumiskaitse Jah
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sulgemisfunktsioon Ei
Temperatuuri piiramine Jah
Termostaadi mudel RA/RTD 2000
Termostaadi täiteaine Gaas
Termostaadi seadetemp [°C] [Max] 26 °C
Termostaadi seadetemp [°C] [Min] 5 °C
Termostaadiühenduse tüüp Metallmutter
Tooterühm Radiator Sensors
Tüüp RA/RTD Sensors
UNSPSC-KOOD 40101801
Ventiiliühenduse tüüp RTD
Värv Valge RAL 9016

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality