TWA-Q, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 5 mm, Normal lukket, 1.2 m

082F1600

VVS: 460956000

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoaktuator, 1.2 m kabel

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.176 Kilogram
Nettovægt 0.176 Kilogram
Volume 0.475 Liter
EAN nr. 5702425243066

 

Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoaktuator, 1.2 m kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Godkendelsesstandard EC EN 60730
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabellængde [m] 1.2 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 10-32
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a5c4bdfb-25a8-461f-99d2-f76669c069c7
SCIP-dossier produktnavn TWA-Q 230V NC 1.2m cable
Strømløs position Normal lukket
Styresignaltype On/Off og PWM
Type TWA-Q
Vandring [mm] 5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality