AB-QM, DN 20, Mõõteniplitega, Väliskeere
003Z1213
AB-QM DN 20, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AB-QM DN 20, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Brutokaal | 0.742 Kg |
Netokaal | 0.726 Kg |
Volume | 1.359 Liter |
EAN | 5710104029924 |
Brutokaal | 0.742 Kg |
Netokaal | 0.726 Kg |
Volume | 1.359 Liter |
EAN | 5710104029924 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil |
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käik [mm] | 2.25 mm |
Käivitusrõhk [kPa] | 16 KPa |
Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
Nominaalne vooluhulk [m³/h] | 0.9 m³/h |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 16 |
SCIPi kausta nr | f4ceaad6-920c-4e6d-9ec8-8dac7938b76c |
SCIPi kausta tootenimi | AB-QM DN20 with measuring nipples |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Pressure independent balancing and control valves |
Täiturmootori ühendus | M30 x 1.5 |
Tüüp | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili korpuse materjal | DZR messing (CW 602N) |
Ventiili suurus | DN 20 |
Versioon | AB-QM 3.0 |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil |
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käik [mm] | 2.25 mm |
Käivitusrõhk [kPa] | 16 KPa |
Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
Nominaalne vooluhulk [m³/h] | 0.9 m³/h |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 16 |
SCIPi kausta nr | f4ceaad6-920c-4e6d-9ec8-8dac7938b76c |
SCIPi kausta tootenimi | AB-QM DN20 with measuring nipples |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Pressure independent balancing and control valves |
Täiturmootori ühendus | M30 x 1.5 |
Tüüp | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili korpuse materjal | DZR messing (CW 602N) |
Ventiili suurus | DN 20 |
Versioon | AB-QM 3.0 |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |