AB-QM, DN 15, Mõõteniplitega, Väliskeere
003Z1212
AB-QM DN 15, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AB-QM DN 15, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Brutokaal | 0.506 Kg |
Netokaal | 0.506 Kg |
Volume | 0.894 Liter |
EAN | 5710104029900 |
Brutokaal | 0.506 Kg |
Netokaal | 0.506 Kg |
Volume | 0.894 Liter |
EAN | 5710104029900 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil |
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käik [mm] | 2.25 mm |
Käivitusrõhk [kPa] | 16 KPa |
Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
Nominaalne vooluhulk [m³/h] | 0.45 m³/h |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 16 |
SCIPi kausta nr | 0006aa28-045a-433d-9d08-106ffd468f9c |
SCIPi kausta tootenimi | AB-QM DN15 with measuring nipples |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Pressure independent balancing and control valves |
Täiturmootori ühendus | M30 x 1.5 |
Tüüp | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili korpuse materjal | DZR messing (CW 602N) |
Ventiili suurus | DN 15 |
Versioon | AB-QM 3.0 |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, mõõteniplitega, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil |
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käik [mm] | 2.25 mm |
Käivitusrõhk [kPa] | 16 KPa |
Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
Nominaalne vooluhulk [m³/h] | 0.45 m³/h |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhuklass | PN 16 |
SCIPi kausta nr | 0006aa28-045a-433d-9d08-106ffd468f9c |
SCIPi kausta tootenimi | AB-QM DN15 with measuring nipples |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Pressure independent balancing and control valves |
Täiturmootori ühendus | M30 x 1.5 |
Tüüp | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventiili korpuse materjal | DZR messing (CW 602N) |
Ventiili suurus | DN 15 |
Versioon | AB-QM 3.0 |
Ühenduse tüüp | Väliskeere |