Vooluhulga indikaator
003L8310
Vooluhulga indikaator, 0-1 bar, mõõteseade vooluhulga ja rõhu mõõtmiseks jahutus-, kütte- ja sooja tarbevee süsteemides
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Vooluhulga indikaator, 0-1 bar, mõõteseade vooluhulga ja rõhu mõõtmiseks jahutus-, kütte- ja sooja tarbevee süsteemides
Brutokaal | 4.814 Kg |
Netokaal | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Brutokaal | 4.814 Kg |
Netokaal | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Description | Vooluhulga indikaator, 0-1 bar, mõõteseade vooluhulga ja rõhu mõõtmiseks jahutus-, kütte- ja sooja tarbevee süsteemides |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 1 bar |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] | 0 bar |
Hüsterees (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaal [kg] | 4.48 kg |
Kalibreerimine | Kui plastmassist eelseaderõngas on vales asendis |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Staatiline rõhk [bar] | 10 KPa |
Toote kirjeldus | Vooluhulga indikaator 0–1 bar |
Tooterühm | Manual balancing |
Tüüp | Flow Indicator |
Description | Vooluhulga indikaator, 0-1 bar, mõõteseade vooluhulga ja rõhu mõõtmiseks jahutus-, kütte- ja sooja tarbevee süsteemides |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 1 bar |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] | 0 bar |
Hüsterees (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaal [kg] | 4.48 kg |
Kalibreerimine | Kui plastmassist eelseaderõngas on vales asendis |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Staatiline rõhk [bar] | 10 KPa |
Toote kirjeldus | Vooluhulga indikaator 0–1 bar |
Tooterühm | Manual balancing |
Tüüp | Flow Indicator |