Energiaarvestid, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Küte ja jahutus, patarei 2 x AA, M-Bus
187F2601
Energy meter for commercial applications
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Energy meter for commercial applications
Brutokaal | 0.877 Kg |
Netokaal | 0.877 Kg |
Volume | 3.174 Liter |
EAN | 5702424606930 |
Brutokaal | 0.877 Kg |
Netokaal | 0.877 Kg |
Volume | 3.174 Liter |
EAN | 5702424606930 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aku kogus | 2 |
Aku tööiga [aastates] | 15 yr |
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] | 1.2 m |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dünaamiline ulatus | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekraani tüüp | LCD |
Energiaühik | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] | 180 °C |
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] | 0 °C |
Heakskiidu tüüp | Tüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integreeritud andmeside | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Kaabli isolatsioonimaterjal | Halogeenivaba |
Kinnitusasutus | MID |
Kvs-väärtused [m³/h] | 2.27 m³/h |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
Liidesemooduli pesa 1 | No interface module |
Logisalvestuse kestus [Month] | 36 mo |
Läbimõõt [mm] | 15 mm |
Nimirõhk [bar] | 25 bar |
Paigaldamine | Toide |
Pikkus [mm] | 110 mm |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
Rakendus | Küte ja jahutus |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIPi kausta tootenimi | Sono40 |
Soojuskandja | Vee kvaliteet, pH 7–9,5 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 1.5 m |
Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
Toitepinge [V] DC | 4 V |
Toitepinge tüüp | patarei 2 x AA |
Tooterühm | Energy meters |
Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
Tüüp | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Weight per battery | 19 g |
Ühenduse suurus | G 3/4 |
Ühenduse tüüp | Keere |
Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 93 % |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aku kogus | 2 |
Aku tööiga [aastates] | 15 yr |
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] | 1.2 m |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dünaamiline ulatus | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekraani tüüp | LCD |
Energiaühik | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] | 180 °C |
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] | 0 °C |
Heakskiidu tüüp | Tüübikinnitusega ja esmakordselt kontrollitud |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integreeritud andmeside | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Kaabli isolatsioonimaterjal | Halogeenivaba |
Kinnitusasutus | MID |
Kvs-väärtused [m³/h] | 2.27 m³/h |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
Liidesemooduli pesa 1 | No interface module |
Logisalvestuse kestus [Month] | 36 mo |
Läbimõõt [mm] | 15 mm |
Nimirõhk [bar] | 25 bar |
Paigaldamine | Toide |
Pikkus [mm] | 110 mm |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
Rakendus | Küte ja jahutus |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIPi kausta tootenimi | Sono40 |
Soojuskandja | Vee kvaliteet, pH 7–9,5 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] | 5.2 mm |
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] | 1.5 m |
Temperatuuriandurite tüüp | Pt 500 |
Toitepinge [V] DC | 4 V |
Toitepinge tüüp | patarei 2 x AA |
Tooterühm | Energy meters |
Täpsusstandard | Klass 2, EN1434 |
Tüüp | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vooluhulga mõõtmise põhimõte | Ultraheli |
Weight per battery | 19 g |
Ühenduse suurus | G 3/4 |
Ühenduse tüüp | Keere |
Ümbritseva keskkonna klass | E2/M1 |
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 93 % |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 5 °C |