Küttekaablid, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 60.00 m, Toitepinge [V] AC: 230
83902104
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
Brutokaal | 4.51 Kg |
Netokaal | 4.465 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466187494 |
Brutokaal | 4.51 Kg |
Netokaal | 4.465 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466187494 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] |
|
Description | DEVIsnow 20T 60m, 1200W, 230V |
Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE EAC UkrTEST |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 7 mm |
Kaabli pikkus [m] | 60 m |
Kaabli takistus [Ohm] | 44.1 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m] | 20 W/m |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 1200 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 142 mm |
Pakendi laius [mm] | 386 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 380 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus |
Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 3 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTCL |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Ready-made |
Täitematerjal | PEX |
Tõmbetugevus [N] |
|
Töötemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Tüüp | DEVIsnow™ 20T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Jah |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Must |
Warranty type | 20-year full service warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] |
|
Description | DEVIsnow 20T 60m, 1200W, 230V |
Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE EAC UkrTEST |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 7 mm |
Kaabli pikkus [m] | 60 m |
Kaabli takistus [Ohm] | 44.1 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m] | 20 W/m |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 1200 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 142 mm |
Pakendi laius [mm] | 386 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 380 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus |
Cold store Ground ice and snow melting Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 3 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTCL |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Ready-made |
Täitematerjal | PEX |
Tõmbetugevus [N] |
|
Töötemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Tüüp | DEVIsnow™ 20T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Jah |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Must |
Warranty type | 20-year full service warranty |