Küttekaablid, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.00 m, Toitepinge [V] AC: 230
98300016
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Isereguleeruv
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Isereguleeruv
Brutokaal | 0.069 Kg |
Netokaal | 0.064 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466217771 |
Brutokaal | 0.069 Kg |
Netokaal | 0.064 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466217771 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 sinine 100m trummel |
Elektrijuhi isolatsioon | Ristseotud polüolefiin |
Elektrijuhi tüüp | Tinatatud vasest |
Element IP Class | 68 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantii [Year] | 5 |
Heakskiit |
UkrTEST CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Kaabel trumlil | Jah |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli kõrgus [mm] | 5.3 mm |
Kaabli laius [mm] | 7.7 mm |
Kaabli pikkus [m] | 100 m |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Küttepõhimõte | Isereguleeruv |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
Rakendus | Pipe / tank frost protection |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
CE EAC UkrTEST |
Toitejuhe | Ei |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Drum |
Täitematerjal | TPE |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Tüüp | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
Väliskest | TPE |
Väliskesta värv | Helesinine |
Warranty type | 5-year product warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 sinine 100m trummel |
Elektrijuhi isolatsioon | Ristseotud polüolefiin |
Elektrijuhi tüüp | Tinatatud vasest |
Element IP Class | 68 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantii [Year] | 5 |
Heakskiit |
UkrTEST CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Kaabel trumlil | Jah |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli kõrgus [mm] | 5.3 mm |
Kaabli laius [mm] | 7.7 mm |
Kaabli pikkus [m] | 100 m |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Küttepõhimõte | Isereguleeruv |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
Rakendus | Pipe / tank frost protection |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
CE EAC UkrTEST |
Toitejuhe | Ei |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Drum |
Täitematerjal | TPE |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Tüüp | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
Väliskest | TPE |
Väliskesta värv | Helesinine |
Warranty type | 5-year product warranty |