Küttekaablid, DEVIpipeguard™ (B), 33W/m@10°C, 305.00 m, Toitepinge [V] AC: 230
98300764
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Isereguleeruv
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Isereguleeruv
Brutokaal | 0.116 Kg |
Netokaal | 0.115 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5703466196120 |
Brutokaal | 0.116 Kg |
Netokaal | 0.115 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5703466196120 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 33 Pruun 305m trummel |
Elektrijuhi isolatsioon | Isereguleeruv maatriks |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantii [Year] | 5 |
Heakskiidetud standard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Heakskiit |
VDE CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Kaabel trumlil | Jah |
Kaabli ekraan | Tinatatud vasest varjestus |
Kaabli kõrgus [mm] | 5.5 mm |
Kaabli laius [mm] | 11.8 mm |
Kaabli pikkus [m] | 305 m |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
Küttepõhimõte | Isereguleeruv |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 200 mm |
Pakendi laius [mm] | 595 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 795 mm |
Pliivaba | Jah |
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] | 70 % |
Rakendus | Pipe / tank frost protection |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte | VDE |
Toitejuhe | Ei |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Drum |
Täitematerjal | TPE |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Tüüp | DEVIpipeguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | TPE |
Väliskesta värv | Hall |
Warranty type | 5-year product warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 33 Pruun 305m trummel |
Elektrijuhi isolatsioon | Isereguleeruv maatriks |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantii [Year] | 5 |
Heakskiidetud standard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Heakskiit |
VDE CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Kaabel trumlil | Jah |
Kaabli ekraan | Tinatatud vasest varjestus |
Kaabli kõrgus [mm] | 5.5 mm |
Kaabli laius [mm] | 11.8 mm |
Kaabli pikkus [m] | 305 m |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
Küttepõhimõte | Isereguleeruv |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 200 mm |
Pakendi laius [mm] | 595 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 795 mm |
Pliivaba | Jah |
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] | 70 % |
Rakendus | Pipe / tank frost protection |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte | VDE |
Toitejuhe | Ei |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Drum |
Täitematerjal | TPE |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Tüüp | DEVIpipeguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | TPE |
Väliskesta värv | Hall |
Warranty type | 5-year product warranty |