Küttekaablid, DEVIiceguard™ 18 valmistoode, 18W/m@10°C, 15.00 m, Toitepinge [V] AC: 230
98300840
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Isereguleeruv
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Isereguleeruv
Brutokaal | 2.17 Kg |
Netokaal | 2.148 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
EAN | 5703466202722 |
Brutokaal | 2.17 Kg |
Netokaal | 2.148 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
EAN | 5703466202722 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Valmistoode 15m 270W@0°C 230V |
Elektrijuhi isolatsioon | TPE |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantii [Year] | 5 |
Heakskiidetud standard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Heakskiit |
CE UkrTEST |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Tinatatud vasest varjestus |
Kaabli kõrgus [mm] | 5.8 mm |
Kaabli laius [mm] | 11.3 mm |
Kaabli pikkus [m] | 15 m |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kaabli võimsus [W@°C] | 270W@10°C |
Küttepõhimõte | Isereguleeruv |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 40 mm |
Pakendi laius [mm] | 420 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 320 mm |
Pliivaba | Jah |
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] | 80 % |
Rakendus | Roof frost protection |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme pikkus [m] | 5 m |
Toitejuhtme soonte arv | 1 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTCL |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Ready-made |
Täitematerjal | TPE |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Tüüp | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Jah |
Väliskest | TPE, UV protected |
Väliskesta värv | Must |
Warranty type | 5-year product warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Valmistoode 15m 270W@0°C 230V |
Elektrijuhi isolatsioon | TPE |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantii [Year] | 5 |
Heakskiidetud standard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Heakskiit |
CE UkrTEST |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Tinatatud vasest varjestus |
Kaabli kõrgus [mm] | 5.8 mm |
Kaabli laius [mm] | 11.3 mm |
Kaabli pikkus [m] | 15 m |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kaabli võimsus [W@°C] | 270W@10°C |
Küttepõhimõte | Isereguleeruv |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 50 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 40 mm |
Pakendi laius [mm] | 420 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 320 mm |
Pliivaba | Jah |
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] | 80 % |
Rakendus | Roof frost protection |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme pikkus [m] | 5 m |
Toitejuhtme soonte arv | 1 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTCL |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Ready-made |
Täitematerjal | TPE |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Tüüp | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Jah |
Väliskest | TPE, UV protected |
Väliskesta värv | Must |
Warranty type | 5-year product warranty |