Küttekaablid, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 78.00 m, Toitepinge [V] AC: 230

89846022

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.555 Kg
Netokaal 5.5 Kg
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466150221

 

China RoHS compliance Out of scope
Deformatsioonitugevus [N] 1500 N
Description DEVIsnow 30T 78m 2340W 230V
Elektrijuhi isolatsioon FEP
Element IP Class IPX7
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 20
Heakskiit CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Kaabel trumlil Ei
Kaabli ekraan Alufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm] 7 mm
Kaabli pikkus [m] 78 m
Kaabli takistus [Ohm] 22.6
Kaabli tüüp Kahesooneline
Kaabli võimsus [W/m] 30 W/m
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 2340 W
Leegiaeglusti Jah
Lõigatav Ei
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min] 50 mm
Pakendi kõrgus [mm] 120 mm
Pakendi laius [mm] 380 mm
Pakendi sügavus [mm] 380 mm
Pliivaba Jah
Rakendus Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 2.3 m
Toitejuhtme soonte arv 3
Toitejuhtme suurus [mm²] 1.5 mm²
Toitejuhtme tüüp DTCL
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Heating Cables
Tooteversioon Ready-made
Täitematerjal PEX
Tõmbetugevus [N] 300 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Tüüp DEVIsnow™ 30T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KOOD 26121601
UV-kaitsega Jah
Väliskest PVC
Väliskesta värv Must
Warranty type 20-year full service warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality