Heizleitungen, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 300 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

98300015

EL: 8978010

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.064 Kilogram
Gewicht netto 0.064 Kilogram
Volume 0.158 Liter
EAN 5703466217764

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Außenmantel TPE
Außenmantelfarbe Hellblau
Betriebstemperatur [°C] [max.] 65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Breite Paket [mm] 380 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat 10 V2 blau 300m Trommel
Element-Schutzklasse 68
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Füllmaterial TPE
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 10W/m@10°C
Heizleiterisolierung Vernetztes Polyolefin
Heizprinzip Selbstbegrenzend
Höhe Paket [mm] 330 mm
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabelbreite [mm] 7.7 mm
Kabelhöhe [mm] 5.3 mm
Kabellänge [m] 300 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 65 °C
Leitertyp Verzinntes Kupfer
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Drum
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 380 mm
Typ DEVIpipeheat™ 10 V2
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
EAC
UkrTEST
Zulassung UkrTEST
CE
EAC

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality