Küttekaablid, DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 10.00 m, Toitepinge [V] AC: 230
140F1236
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
Brutokaal | 1.374 Kg |
Netokaal | 1.36 Kg |
Volume | 8.046 Liter |
EAN | 5703466223727 |
Brutokaal | 1.374 Kg |
Netokaal | 1.36 Kg |
Volume | 8.046 Liter |
EAN | 5703466223727 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] |
|
Description | DEVIflex 18T 180W 230V 10m |
Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 6.9 mm |
Kaabli pikkus [m] | 10 m |
Kaabli takistus [Ohm] | 294 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m] | 18 W/m |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 180 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 42 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 54 mm |
Pakendi laius [mm] | 386 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 386 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Sertifitseerimisettevõte |
Intertek Semko UkrTEST |
Tarvikute komplekt | No |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 3 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTCL |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Ready-made |
Tõmbetugevus [N] |
|
Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Tüüp | DEVIflex™ 18T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] |
|
Description | DEVIflex 18T 180W 230V 10m |
Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
Kaabli läbimõõt [mm] | 6.9 mm |
Kaabli pikkus [m] | 10 m |
Kaabli takistus [Ohm] | 294 |
Kaabli tüüp | Kahesooneline |
Kaabli võimsus [W/m] | 18 W/m |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 180 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 42 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 54 mm |
Pakendi laius [mm] | 386 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 386 mm |
Pliivaba | Jah |
Rakendus |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Sertifitseerimisettevõte |
Intertek Semko UkrTEST |
Tarvikute komplekt | No |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 3 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DTCL |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Ready-made |
Tõmbetugevus [N] |
|
Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Tüüp | DEVIflex™ 18T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |