Küttekaablid, DEVIflex™ 10T, 1 W/m, 20 m, Toitepinge [V] AC: 230

140F1220

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.909 Kilogram
Netokaal 1.89 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466223567

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformatsioonitugevus [N] >1500 N
Description DEVIflex 10T 205W 230V 20m
Elektrijuhi isolatsioon XLPE
Element IP Class IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 20
Heakskiit CE
UkrTEST
EAC
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Kaabel trumlil Ei
Kaabli ekraan Alufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm] 6.9 mm
Kaabli pikkus [m] 20 m
Kaabli takistus [Ohm] 260
Kaabli tüüp Kahesooneline
Kaabli võimsus [W/m] 10 W/m
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 205 W
Leegiaeglusti Jah
Lõigatav Ei
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min] 50 mm
Pakendi kõrgus [mm] 54 mm
Pakendi laius [mm] 386 mm
Pakendi sügavus [mm] 386 mm
Pliivaba Jah
Rakendus Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
UkrTEST
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 2.3 m
Toitejuhtme soonte arv 3
Toitejuhtme suurus [mm²] 1.5 mm²
Toitejuhtme tüüp DTCL
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Heating Cables
Tooteversioon Ready-made
Tõmbetugevus [N] >500 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 75 °C
Tüüp DEVIflex™ 10T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 26121601
UV-kaitsega Ei
Väliskest PVC
Väliskesta värv Punane
Warranty type 20-year full service warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality