Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 75 toodet
Check and stop valve, SCA-X 15, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: EN 10220
Ühenduse materjal: Teras, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Ühenduse materjal: Teras, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Tagasilöögiklapp, CHV-X 15, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: EN 10220
Ühenduse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Tagasilöögiklapp, CHV-X 15, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Ühenduse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: EN 10220
Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Tagasilöögiklapp, CHV-X SS 15, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: EN 10220
Ühenduse materjal: Roostevaba teras, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: EN 10220
Ühenduse materjal: Teras, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Ühenduse materjal: Teras, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Tagasilöögiklapp, CHV-X 20, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: EN 10220
Ühenduse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 52.0
Tagasilöögiklapp, CHV-X 20, Suund: Nurgaga, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Ühenduse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 52.0