Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 432 toodet
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 75 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 130 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 75 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 130 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2