Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 7 toodet
Ventiilijaam, 15 mm, Ühendusstandard: ANSI B 36.10
Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
Ventiilijaam, 15 mm, Ühendusstandard: EN 10220
Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
Ventiilijaam, 20 mm, Ühendusstandard: EN 10220
Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
Ventiilijaam, 20 mm, Ühendusstandard: ANSI B 36.10
Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
Ventiilijaam, 20 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11
Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120