Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [max] |
10 V |
Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [min] |
2 V |
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [max] |
20 mA |
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [min] |
4 mA |
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [max] |
20 mA |
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [min] |
4 mA |
Dig. väljund – väline toide [V] d.c [max] |
24 V |
Dig. väljund – väline toide [V] d.c [min] |
5 V |
Digitaalne väljund, koormus [oomi] |
60 |
Digitaalne väljund, max koormus [mA] |
50 mA |
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] |
3 tükki |
Ekraani tüüp |
OLED |
Elektriühenduse liides |
M12 |
Funktsioon |
Digital output |
Heakskiit |
CE FCC UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kinnitusdokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
1 tükki |
Koormus, analoogsisendisse tulev pinge [oomi] |
10000 |
Koormus, analoogsisendisse tulev vool [oomi] |
250 |
Koormus, analoogväljund, max [oomi] |
500 |
Korpuse standard IP |
IP67 |
Korpuse standard Nema (~) |
6 |
Osade programmi nimi |
ICM |
Output configuration |
Open drain |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Product Name Description |
Actuator |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIPi kausta tootenimi |
ICAD xxxB |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Teabeedastuse tüüp |
Bluetooth Display ETHERNET |
Temperatuurivahemik [°F] [min] |
-22 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-30 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] |
122 °F |
Toiteallikas |
Class 2 |
Toitepinge [V] DC |
24 V |
Toitepinge hälve [%] [max] |
10 % |
Toitepinge hälve [%] [min] |
-15 % |
Toitepinge koormus [A] |
1.2 A |
Toote kirjeldus |
Electric Actuator |
Tootele kasutamiseks |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Tooterühm |
Press. and temp. regul. valves |
Tootetarvikud |
ICAD lisavarustus |
Tooteversioon |
01 |
Tüüp |
ICAD 600BTS |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-30 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
122 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-22 °F |