Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 5 toodet
Abiventiili korpus, CVH, Põkk-keevitus
Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120, Ühenduse suurus [mm]: 10, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse materjal: Teras
Abiventiili korpus, CVH, keevis
Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120, Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: keevis, Ühenduse materjal: Teras
Abiventiili korpus, CVH, Teleskoopkeevitus
Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120, Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühenduse materjal: Teras
Abiventiili korpus, CVH, NPT
Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120, Ühenduse suurus [mm]: 13, Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse materjal: Teras
Abiventiili korpus, CVH, G, 1/4
Suurim töörõhk [bar]: 65.0, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 120, Ühenduse suurus [mm]: 13, Ühenduse tüüp: G, Ühenduse materjal: Teras