Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 13 toodet
Funktsioonimoodul, ICS 25-25
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 13.300, Kv väärtus [m³/h]: 11.500, Tootele kasutamiseks: ICV 25
Funktsioonimoodul, ICS 25-5
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 2.000, Kv väärtus [m³/h]: 1.700, Tootele kasutamiseks: ICV 25
Funktsioonimoodul, ICS 25-10
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 4.100, Kv väärtus [m³/h]: 3.500, Tootele kasutamiseks: ICV 25
Funktsioonimoodul, ICS 25-15
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 7.000, Kv väärtus [m³/h]: 6.000, Tootele kasutamiseks: ICV 25
Funktsioonimoodul, ICS 25-20
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 9.300, Kv väärtus [m³/h]: 8.000, Tootele kasutamiseks: ICV 25
Funktsioonimoodul, ICS 32
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 20.000, Kv väärtus [m³/h]: 17.000, Tootele kasutamiseks: ICV 32
Eeljuhtimisega servoventiil, ICS 40
Eeljuhtimisega servoventiil, Cv väärtus [gal/min]: 31.000, Kv väärtus [m³/h]: 27.000
Funktsioonimoodul, ICS 40
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 30.160, Kv väärtus [m³/h]: 26.000, Tootele kasutamiseks: ICV 40
Funktsioonimoodul, ICS 50
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 46.000, Kv väärtus [m³/h]: 40.000, Tootele kasutamiseks: ICV 50; ICF 50-4
Funktsioonimoodul, ICS 50-32
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 20.000, Kv väärtus [m³/h]: 17.000, Tootele kasutamiseks: ICV 50; ICF 50-4