Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICSH)

Kuvab 13 toodet

027H2200

Funktsioonimoodul, ICS 25-25

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 13.300, Kv väärtus [m³/h]: 11.500, Tootele kasutamiseks: ICV 25

027H2201

Funktsioonimoodul, ICS 25-5

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 2.000, Kv väärtus [m³/h]: 1.700, Tootele kasutamiseks: ICV 25

027H2202

Funktsioonimoodul, ICS 25-10

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 4.100, Kv väärtus [m³/h]: 3.500, Tootele kasutamiseks: ICV 25

027H2203

Funktsioonimoodul, ICS 25-15

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 7.000, Kv väärtus [m³/h]: 6.000, Tootele kasutamiseks: ICV 25

027H2204

Funktsioonimoodul, ICS 25-20

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 9.300, Kv väärtus [m³/h]: 8.000, Tootele kasutamiseks: ICV 25

027H3200

Funktsioonimoodul, ICS 32

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 20.000, Kv väärtus [m³/h]: 17.000, Tootele kasutamiseks: ICV 32

027H4200

Funktsioonimoodul, ICS 40

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 30.160, Kv väärtus [m³/h]: 26.000, Tootele kasutamiseks: ICV 40

027H5200

Funktsioonimoodul, ICS 50

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 46.000, Kv väärtus [m³/h]: 40.000, Tootele kasutamiseks: ICV 50; ICF 50-4

027H5211

Funktsioonimoodul, ICS 50-32

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 20.000, Kv väärtus [m³/h]: 17.000, Tootele kasutamiseks: ICV 50; ICF 50-4

027H5212

Funktsioonimoodul, ICS 50-40

Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 31.000, Kv väärtus [m³/h]: 27.000, Tootele kasutamiseks: ICV 50; ICF 50-4

Kuva: