Kuvab 407 toodet

027L3000

Ventiilijaam, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3002

Ventiilijaam, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3003

Ventiilijaam, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3004

Ventiilijaam, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3005

Ventiilijaam, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3007

Ventiilijaam, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3008

Ventiilijaam, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11

Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3009

Ventiilijaam, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3011

Ventiilijaam, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

027L3012

Ventiilijaam, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Ühendusstandard: EN 10220

Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52.0, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Kuva: