4-way reversing valve coil, STF-01AJ504F1
061L2125
Supply voltage [V] AC: 208, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Supply voltage [V] AC: 208, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Brutokaal | 0.15 Kg |
Netokaal | 0.149 Kg |
Volume | 0.181 Liter |
EAN | 5702428272469 |
Brutokaal | 0.15 Kg |
Netokaal | 0.149 Kg |
Volume | 0.181 Liter |
EAN | 5702428272469 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiatarve [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Heakskiit |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatsiooniklass | B |
Kaabli pikkus [m] | 1.2 m |
Kaabli pikkus [tolli] | 47.2 in |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 48 tükki |
Korpuse standard IP | IP54 |
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [max] | 1.96 nm |
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [min] | 1.47 nm |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Toitepinge [V] AC | 208 V |
Tooterühm | 4-way reversing valves |
Tüübinimetus | STF-01AJ504F1 |
Tüüp | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiatarve [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Heakskiit |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatsiooniklass | B |
Kaabli pikkus [m] | 1.2 m |
Kaabli pikkus [tolli] | 47.2 in |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 48 tükki |
Korpuse standard IP | IP54 |
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [max] | 1.96 nm |
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [min] | 1.47 nm |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Toitepinge [V] AC | 208 V |
Tooterühm | 4-way reversing valves |
Tüübinimetus | STF-01AJ504F1 |
Tüüp | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |