4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis, STF-01AJ504F1
061L2094
Toitepinge [V] AC: 208, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP54
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Toitepinge [V] AC: 208, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP54
Brutokaal | 0.214 Kg |
Netokaal | 0.15 Kg |
Volume | 1.17 Liter |
EAN | 5702428272667 |
Brutokaal | 0.214 Kg |
Netokaal | 0.15 Kg |
Volume | 1.17 Liter |
EAN | 5702428272667 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiatarve [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Heakskiit |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatsiooniklass | B |
Kaabli pikkus [m] | 1.2 m |
Kaabli pikkus [tolli] | 47.2 in |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
Korpuse standard IP | IP54 |
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [max] | 1.96 nm |
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [min] | 1.47 nm |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Product Name Description | 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Toitepinge [V] AC | 208 V |
Tooterühm | 4-way reversing valves |
Tüübinimetus | STF-01AJ504F1 |
Tüüp | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiatarve [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Heakskiit |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatsiooniklass | B |
Kaabli pikkus [m] | 1.2 m |
Kaabli pikkus [tolli] | 47.2 in |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
Korpuse standard IP | IP54 |
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [max] | 1.96 nm |
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [min] | 1.47 nm |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Product Name Description | 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Toitepinge [V] AC | 208 V |
Tooterühm | 4-way reversing valves |
Tüübinimetus | STF-01AJ504F1 |
Tüüp | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |