Eeljuhtimisega servoventiilid

Shows 134 product(s)

027H2020

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, 25 mm, Põkk-keevitus

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras

027H2023

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, 22 mm, Jootmine

Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: EN 1254-1, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 22, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras

027H2024

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, 28 mm, Jootmine

Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: EN 1254-1, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 28, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras

027H2025

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, Jootmine

Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: ASME B 16.22, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras

027H2028

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, 20 mm, Põkk-keevitus

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras

027H2030

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-10, 25 mm, Põkk-keevitus

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 3.5, Ühenduse materjal: Teras

027H2031

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-10, 25 mm, Põkk-keevitus

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 3.5, Ühenduse materjal: Teras

027H2033

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-10, 22 mm, Jootmine

Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: EN 1254-1, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 22, Kv väärtus [m³/h]: 3.5, Ühenduse materjal: Teras

027H2034

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-10, 28 mm, Jootmine

Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: EN 1254-1, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 28, Kv väärtus [m³/h]: 3.5, Ühenduse materjal: Teras

027H2036

Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-10, 28 mm, Jootmine

Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: ASME B 16.22, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 28, Kv väärtus [m³/h]: 3.5, Ühenduse materjal: Teras

View: