Brand technique |
Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
SZ084-4 |
Eritest [bar] [max] |
24 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas |
3 |
Family |
SZ |
Fitting standard |
ODF |
Gauge port HP |
Puudub |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
keermestatud |
GP LP pöördemoment [Nm] |
15 N-m |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
1.1 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] |
1.74 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] |
142 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] |
1 1/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] |
1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number |
8552036b |
Klaas, pöördemoment [Nm] |
50 N-m |
Kogukõrgus [mm] |
508 mm |
Kompressori toitepinge [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood |
Üksik |
Korrastatud maht [cm3] |
114.5 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] |
12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] |
8.5 kg |
Külmutusagensid |
R134a R404A R407C |
Low Side TS Max |
54 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
13 L |
LRA |
86 A |
Läbimõõt [mm] |
254 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] |
2 N-m |
Maksimaalne talitlusvool [MOC] |
17 A |
Max pressure (PS) - high side |
34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25 bar |
MCC |
17 A |
Model number |
SZ084S4VC |
Motor protection |
Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures |
400 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures |
460 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures |
380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures |
460 V |
Oil equalization |
3/8'' otsmuhv SAE |
Oil type |
POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] |
21 N-m |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Pakendi kaal [Kg] |
67 kg |
Pakendi kõrgus [mm] |
596 mm |
Pakendi laius [mm] |
370 mm |
Pakendi pikkus [mm] |
470 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures |
440 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures |
506 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures |
342 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures |
414 V |
Power connections |
Kruvi 4,8 mm |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] |
2900 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] |
3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
12.1 A |
Sagedus [Hz] |
50/60 |
SCIPi kausta nr |
2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIPi kausta tootenimi |
SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Segmendi kasutus |
Õhu konditsioneerimine |
Shipped instructions |
Paigaldusjuhised |
Shipped mounting |
Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil |
Algne õlikogus |
Suction connection material |
- |
Tehase-HP [bar] |
33 bar |
Tehase-LP [bar] |
25 bar |
Tehnoloogia |
Spiraal- |
Test HP [bar] [max] |
32 bar |
Test LP [bar] [max] |
25 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] |
3 N-m |
Toote nimetus |
Scroll compressor SZ |
Tooteid pakendis |
1 |
Tooterühm |
Hermetic compressors |
Tüüp |
SZ084 |
Tüürimisfunktsioon |
Püsikiirus |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskoossus [cP] |
32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] |
465 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] |
3/4 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] |
3/4 in |
Värv |
Sinine |
Õli laadimine [L] |
3.25 L |
Õli võrdlus |
160SZ |
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] |
48 N-m |
Ökonomaiser |
Ei |
Ühenduse tüüp |
Kõvajoodisega joodetud |