Scroll compressor, SH380A3ABF
120H0252
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Brutokaal | 171.68 Kg |
Netokaal | 164 Kg |
Volume | 0.244 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206680 |
Brutokaal | 171.68 Kg |
Netokaal | 164 Kg |
Volume | 0.244 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206680 |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH380-3 |
Eritest [bar] [max] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | SH |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 4 L |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 302 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 5/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8556239 |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 726 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 200-230/3/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 345 cm³ |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 14.5 kg |
Külmutusagensid | R410A |
Laius [mm] | 371 mm |
Low Side TS Max | 52 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 30.3 L |
Läbimõõt [mm] | 333 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 4 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
Model number | SH380A3ABF |
Motor protection | Elektrooniline kaitsemoodul, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 200 V |
Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
Oil type | POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 21 N-m |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pakendi kaal [Kg] | 671 kg |
Pakendi kõrgus [mm] | 800 mm |
Pakendi laius [mm] | 965 mm |
Pakendi pikkus [mm] | 1150 mm |
Pikkus [mm] | 371 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 253 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 180 V |
Power connections | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection | Elektrooniline moodul |
Sagedus [Hz] | 60 |
SCIPi kausta nr | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmendi kasutus | Õhu konditsioneerimine |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped module | Klemmikarpi paigaldatud elektrooniline kaitsemoodul |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt jäikade kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Test HP [bar] [max] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max] | 34.3 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 4 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | SH380 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskoossus [cP] | 32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 667 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 6.1 L |
Õli väljalase | 1/4'' otsmuhv |
Õli võrdlus | 160SZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH380-3 |
Eritest [bar] [max] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | SH |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 4 L |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 302 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 5/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8556239 |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 726 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 200-230/3/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 345 cm³ |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 14.5 kg |
Külmutusagensid | R410A |
Laius [mm] | 371 mm |
Low Side TS Max | 52 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 30.3 L |
Läbimõõt [mm] | 333 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 4 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
Model number | SH380A3ABF |
Motor protection | Elektrooniline kaitsemoodul, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 200 V |
Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
Oil type | POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 21 N-m |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pakendi kaal [Kg] | 671 kg |
Pakendi kõrgus [mm] | 800 mm |
Pakendi laius [mm] | 965 mm |
Pakendi pikkus [mm] | 1150 mm |
Pikkus [mm] | 371 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 253 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 180 V |
Power connections | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection | Elektrooniline moodul |
Sagedus [Hz] | 60 |
SCIPi kausta nr | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmendi kasutus | Õhu konditsioneerimine |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped module | Klemmikarpi paigaldatud elektrooniline kaitsemoodul |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt jäikade kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Test HP [bar] [max] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max] | 34.3 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 4 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | SH380 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskoossus [cP] | 32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 667 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 6.1 L |
Õli väljalase | 1/4'' otsmuhv |
Õli võrdlus | 160SZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |