Scroll compressor, VZH117AJANA
120G0016
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Brutokaal | 95 Kg |
Netokaal | 85 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803267 |
Brutokaal | 95 Kg |
Netokaal | 85 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803267 |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH117AJ |
Eritest [bar] [max] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | VZH |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 0.02 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 277 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 3/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8560031d |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 542 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220-240/3/50-60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 116.9 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 7.9 kg |
Külmutusagensid | R410A |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 15.1 L |
Läbimõõt [mm] | 243 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 4 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 110 A |
Model number | VZH117AJANA |
Motor protection | Mootorikaitse sagedusmuunduriga |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 200 V |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15 N-m |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pakendi kaal [Kg] | 61 kg |
Pakendi kõrgus [mm] | 578 mm |
Pakendi laius [mm] | 455 mm |
Pakendi pikkus [mm] | 355 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 200 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 200 V |
Power connections | Kruvi 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3600 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 88 A |
Sagedus [Hz] | 25 - 100 |
SCIPi kausta nr | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIPi kausta tootenimi | VZH088-117 |
Segmendi kasutus | Õhu konditsioneerimine |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Test HP [bar] [max] | 45 bar |
Test LP [bar] [max] | 33.3 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | VZH117A/B |
Tüürimisfunktsioon | Inverter |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskoossus [cP] | 32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 508 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 7/8 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 3.6 L |
Õli võrdlus | 160SZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH117AJ |
Eritest [bar] [max] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | VZH |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 0.02 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 277 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 3/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8560031d |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 542 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220-240/3/50-60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 116.9 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 7.9 kg |
Külmutusagensid | R410A |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 15.1 L |
Läbimõõt [mm] | 243 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 4 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 110 A |
Model number | VZH117AJANA |
Motor protection | Mootorikaitse sagedusmuunduriga |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 200 V |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15 N-m |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pakendi kaal [Kg] | 61 kg |
Pakendi kõrgus [mm] | 578 mm |
Pakendi laius [mm] | 455 mm |
Pakendi pikkus [mm] | 355 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 200 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 200 V |
Power connections | Kruvi 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3600 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 88 A |
Sagedus [Hz] | 25 - 100 |
SCIPi kausta nr | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIPi kausta tootenimi | VZH088-117 |
Segmendi kasutus | Õhu konditsioneerimine |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Test HP [bar] [max] | 45 bar |
Test LP [bar] [max] | 33.3 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | VZH117A/B |
Tüürimisfunktsioon | Inverter |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskoossus [cP] | 32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 508 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 7/8 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 3.6 L |
Õli võrdlus | 160SZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |