Scroll compressor, PSH030A4CLD

120H0938

Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 82.25 Kilogram
Netokaal 67.5 Kilogram
Volume 0.095 Cubic meter
EAN 5702424505677

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description PSH030-4
Eritest [bar] [max] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family PSH
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.92 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 278 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8560053a
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 543 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 133 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 7.9 kg
Külmutusagensid R410A
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13.6 L
LRA 147 A
Läbimõõt [mm] 245 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 28 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 32 A
Model number PSH030A4CLD
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 400 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil type POE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 0 N-m
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pakendi kaal [Kg] 566 kg
Pakendi kõrgus [mm] 750 mm
Pakendi laius [mm] 950 mm
Pakendi pikkus [mm] 1150 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 340 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 21.4 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIPi kausta tootenimi PSH019-039
Segmendi kasutus Kuumutamine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped module väljalase temperatuuriandur
vedeliku sissepritseklapp
Klemmikarpi paigaldatud juhtimissüsteem (OCS)
pinna vannkuumuti
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 0 bar
Tehase-LP [bar] 0 bar
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 48.7 bar
Test LP [bar] [max] 33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor PSH
Tooteid pakendis 8
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp PSH030
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 509 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3.3 L
Õli võrdlus 160SZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality