Reciprocating compressor, NLY80RAb
123F3511
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Brutokaal | 11.7 Kg |
Netokaal | 11.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424665791 |
Brutokaal | 11.7 Kg |
Netokaal | 11.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424665791 |
Brand technique | Kolbkompressor |
Description | NLY80RAb |
Discharge connection comments | Kummikork |
Discharge connection material | Vasetatud teras |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Family | L |
Heakskiit | VDE |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 125 mm |
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Imipoole ühendusnurk [°] | 20 ° |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 205 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220/1/50 |
Kondensaatori käituse mahtuvus | 10 µF |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 8.1 cm³ |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 198 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 0.15 kg |
Külmutusagensid | R290 |
MCC | 4.00 A |
Model number | NLY80RAb |
Mootori tüüp | CSR |
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 220 V |
Oil type | POE |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 264 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 187 V |
Process connection material | Vasetatud teras |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Protsessi ühendusnurk [°] | 50 ° |
Protsessi ühenduste kommentaarid | Kummikork |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Rakendused |
HBP MBP |
Sagedus [Hz] | 50 |
Segmendi kasutus | Külmutamine MT |
Suction connection material | Vasetatud teras |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooteid pakendis | 120 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | NLY80 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 121 mm |
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 4.9 mm |
Väljavool, ühendusnurk [°] | 0 ° |
Värv | Must |
Õli kogus [cm3] | 400 cm³ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 11.6 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 5.69 |
Brand technique | Kolbkompressor |
Description | NLY80RAb |
Discharge connection comments | Kummikork |
Discharge connection material | Vasetatud teras |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Family | L |
Heakskiit | VDE |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 125 mm |
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Imipoole ühendusnurk [°] | 20 ° |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 205 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220/1/50 |
Kondensaatori käituse mahtuvus | 10 µF |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 8.1 cm³ |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 198 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 0.15 kg |
Külmutusagensid | R290 |
MCC | 4.00 A |
Model number | NLY80RAb |
Mootori tüüp | CSR |
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 220 V |
Oil type | POE |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 264 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 187 V |
Process connection material | Vasetatud teras |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Protsessi ühendusnurk [°] | 50 ° |
Protsessi ühenduste kommentaarid | Kummikork |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Rakendused |
HBP MBP |
Sagedus [Hz] | 50 |
Segmendi kasutus | Külmutamine MT |
Suction connection material | Vasetatud teras |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooteid pakendis | 120 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | NLY80 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 121 mm |
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 4.9 mm |
Väljavool, ühendusnurk [°] | 0 ° |
Värv | Must |
Õli kogus [cm3] | 400 cm³ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 11.6 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 5.69 |