Reciprocating compressor, NLY60RAb
123B3507
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Brutokaal | 10.6 Kg |
Netokaal | 10.4 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424673147 |
Brutokaal | 10.6 Kg |
Netokaal | 10.4 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424673147 |
Brand technique | Kolbkompressor |
Description | NLY60RAb |
Discharge connection comments | Kummikork |
Discharge connection material | Vask |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Family | L |
Heakskiit | VDE |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 113 mm |
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Imipoole ühendusnurk [°] | 20 ° |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 192 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220/1/50 |
Kondensaatori käituse mahtuvus | 5 µF |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 5.98 cm³ |
Käivita kondensaator | 47-56 µF |
Käivitusvool HST 50 Hz [A] | 10.5 A |
Käivitusvool HST [A] | 10.5 A |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 186 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 0.15 kg |
Külmutusagensid | R290 |
LRA HST 50 Hz [A] | 10.5 A |
LRA HST [A] | 10.5 A |
MCC | 3.50 A |
Model number | NLY60RAb |
Mootori tüüp | CSR |
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 220 V |
Oil type | Mineraal |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pakendi tüüp | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 264 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 187 V |
Process connection material | Vask |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Protsessi ühendusnurk [°] | 50 ° |
Protsessi ühenduste kommentaarid | Kummikork |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Rakendused |
HBP MBP |
Sagedus [Hz] | 50 |
Segmendi kasutus | Külmutamine MT |
Suction connection material | Vask |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | NLY60 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 108 mm |
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 4.9 mm |
Väljavool, ühendusnurk [°] | 0 ° |
Värv | Must |
Õli kogus [cm3] | 350 cm³ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 18.4 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 8.55 |
Brand technique | Kolbkompressor |
Description | NLY60RAb |
Discharge connection comments | Kummikork |
Discharge connection material | Vask |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Family | L |
Heakskiit | VDE |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 113 mm |
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Imipoole ühendusnurk [°] | 20 ° |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 192 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220/1/50 |
Kondensaatori käituse mahtuvus | 5 µF |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 5.98 cm³ |
Käivita kondensaator | 47-56 µF |
Käivitusvool HST 50 Hz [A] | 10.5 A |
Käivitusvool HST [A] | 10.5 A |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 186 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 0.15 kg |
Külmutusagensid | R290 |
LRA HST 50 Hz [A] | 10.5 A |
LRA HST [A] | 10.5 A |
MCC | 3.50 A |
Model number | NLY60RAb |
Mootori tüüp | CSR |
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 220 V |
Oil type | Mineraal |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pakendi tüüp | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 264 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 187 V |
Process connection material | Vask |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Protsessi ühendusnurk [°] | 50 ° |
Protsessi ühenduste kommentaarid | Kummikork |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Rakendused |
HBP MBP |
Sagedus [Hz] | 50 |
Segmendi kasutus | Külmutamine MT |
Suction connection material | Vask |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | NLY60 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 108 mm |
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 4.9 mm |
Väljavool, ühendusnurk [°] | 0 ° |
Värv | Must |
Õli kogus [cm3] | 350 cm³ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 18.4 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 8.55 |