Reciprocating compressor, NBC30NG
123F8312
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Brutokaal | 6 Kg |
Netokaal | 5.8 Kg |
Volume | 7.3 Liter |
EAN | 5702424664589 |
Brutokaal | 6 Kg |
Netokaal | 5.8 Kg |
Volume | 7.3 Liter |
EAN | 5702424664589 |
Brand technique | Kolbkompressor |
Description | NBC30NG |
Discharge connection comments | Kummikork |
Discharge connection material | Vasetatud teras |
Faas | 1 |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Family | B |
Heakskiit | UL |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 119 mm |
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 6.1 mm |
Imipoole ühendusnurk [°] | 90 ° |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 163 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 3.1 cm³ |
Käivita kondensaator | 61 µF |
Käivitusvool HST 50 Hz [A] | 6.6 A |
Käivitusvool HST 60 Hz [A] | 6.6 A |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 159 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 0.15 kg |
Külmutusagensid | R290 |
LRA HST 50 Hz [A] | 44.8 A |
MCC | 0.76 A |
Model number | NBC30NG |
Mootori tüüp | CSIR |
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 220 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
Oil type | POE |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 255 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 255 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 187 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 187 V |
Process connection material | Vasetatud teras |
Product Name Description | Reciprocating compressor B |
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 6.1 mm |
Protsessi ühendusnurk [°] | 90 ° |
Protsessi ühenduste kommentaarid | Kummikork |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3600 rpm |
Rakendused |
MBP LBP |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Segmendi kasutus |
Külmutamine LT Külmutamine MT |
Suction connection material | Vasetatud teras |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooteid pakendis | 125 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | NBC30 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 123 mm |
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 5.1 mm |
Väljavool, ühendusnurk [°] | 90 ° |
Värv | Must |
Õli kogus [cm3] | 120 cm³ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 23 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 14.3 |
Brand technique | Kolbkompressor |
Description | NBC30NG |
Discharge connection comments | Kummikork |
Discharge connection material | Vasetatud teras |
Faas | 1 |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Family | B |
Heakskiit | UL |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 119 mm |
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 6.1 mm |
Imipoole ühendusnurk [°] | 90 ° |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 163 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 3.1 cm³ |
Käivita kondensaator | 61 µF |
Käivitusvool HST 50 Hz [A] | 6.6 A |
Käivitusvool HST 60 Hz [A] | 6.6 A |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 159 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 0.15 kg |
Külmutusagensid | R290 |
LRA HST 50 Hz [A] | 44.8 A |
MCC | 0.76 A |
Model number | NBC30NG |
Mootori tüüp | CSIR |
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 220 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
Oil type | POE |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 255 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 255 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 187 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 187 V |
Process connection material | Vasetatud teras |
Product Name Description | Reciprocating compressor B |
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 6.1 mm |
Protsessi ühendusnurk [°] | 90 ° |
Protsessi ühenduste kommentaarid | Kummikork |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3600 rpm |
Rakendused |
MBP LBP |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Segmendi kasutus |
Külmutamine LT Külmutamine MT |
Suction connection material | Vasetatud teras |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooteid pakendis | 125 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | NBC30 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 123 mm |
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 5.1 mm |
Väljavool, ühendusnurk [°] | 90 ° |
Värv | Must |
Õli kogus [cm3] | 120 cm³ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 23 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 14.3 |