Reciprocating compressor, MPT14RA
123B2704
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Brutokaal | 13.8 Kg |
Netokaal | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Brutokaal | 13.8 Kg |
Netokaal | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Brand technique | Kolbkompressor |
Description | MPT14RA |
Discharge connection comments | Kummikork |
Discharge connection material | Vask |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Family | P |
Heakskiit | VDE |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 125 mm |
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 8.1 mm |
Imipoole ühendusnurk [°] | 20 ° |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
Kogukõrgus [mm] | 217 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220/1/50 |
Kondensaatori käituse mahtuvus | 25 µF |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 14.32 cm³ |
Käivita kondensaator | 60-61 µF |
Käivitusvool HST 50 Hz [A] | 21 A |
Käivitusvool HST [A] | 21 A |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 211 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 1.15 kg |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
MCC | 6.50 A |
Model number | MPT14RA |
Mootori tüüp | CSR |
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 220 V |
Oil type | POE |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pakendi tüüp | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 255 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 198 V |
Process connection material | Vask |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 8.1 mm |
Protsessi ühendusnurk [°] | 50 ° |
Protsessi ühenduste kommentaarid | Kummikork |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Rakendused | HBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] | 50 |
Segmendi kasutus | Külmutamine MT |
Suction connection material | Vask |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | MPT14 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 121 mm |
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Väljavool, ühendusnurk [°] | 0 ° |
Värv | Must |
Õli kogus [cm3] | 400 cm³ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 5.75 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 4.5 |
Brand technique | Kolbkompressor |
Description | MPT14RA |
Discharge connection comments | Kummikork |
Discharge connection material | Vask |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Family | P |
Heakskiit | VDE |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 125 mm |
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 8.1 mm |
Imipoole ühendusnurk [°] | 20 ° |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
Kogukõrgus [mm] | 217 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220/1/50 |
Kondensaatori käituse mahtuvus | 25 µF |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 14.32 cm³ |
Käivita kondensaator | 60-61 µF |
Käivitusvool HST 50 Hz [A] | 21 A |
Käivitusvool HST [A] | 21 A |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 211 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 1.15 kg |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
MCC | 6.50 A |
Model number | MPT14RA |
Mootori tüüp | CSR |
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 240 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 220 V |
Oil type | POE |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pakendi tüüp | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 255 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 198 V |
Process connection material | Vask |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 8.1 mm |
Protsessi ühendusnurk [°] | 50 ° |
Protsessi ühenduste kommentaarid | Kummikork |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Rakendused | HBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] | 50 |
Segmendi kasutus | Külmutamine MT |
Suction connection material | Vask |
Tehnoloogia | Kolb- |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | MPT14 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 121 mm |
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 6.5 mm |
Väljavool, ühendusnurk [°] | 0 ° |
Värv | Must |
Õli kogus [cm3] | 400 cm³ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 5.75 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 4.5 |